Podsumowanie
Używane do czyszczenia rowów, profilowania pochyłości oraz powierzchni i innych prac wykończeniowych.
Najważniejsze dane
Używane do czyszczenia rowów, profilowania pochyłości oraz powierzchni i innych prac wykończeniowych.
Wyświetlanie 1-6 z 9
| Szerokość | 47.2 cale 1200 mm |
| Pojemność | 12.7 ft³ 360 l |
| Masa | 1036.2 lb 470 kg |
| Grubość krawędzi podstawy | 1 cale 25 mm |
| Grubość krawędzi tnącej | 1 cale 25 mm |
| Promień zrzutu | 43.3 cale 1099 mm |
| Wymagany układ hydrauliczny | 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego |
| Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe (złącze z uchwytem sworzniowym) Mocowanie sworzniowe (złącze z uchwytem sworzniowym) |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony