1500 mm (59 in)

Uchylne łyżki do skarpowania 1500 mm (59 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
59.1 in
1500 mm
Pojemność
16.2 ft³
460 l
Masa
1190.5 lb
540 kg

Podsumowanie

Używane do czyszczenia rowów, profilowania pochyłości oraz powierzchni i innych prac wykończeniowych.

Dane techniczne produktu 1500 mm (59 in)

Szerokość 59.1 in 1500 mm
Pojemność 16.2 ft³ 460 l
Masa 1190.5 lb 540 kg
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Grubość krawędzi tnącej 1 in 25 mm
Promień zrzutu 43.3 in 1099 mm
Wymagany układ hydrauliczny 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe (złącze z uchwytem sworzniowym) Mocowanie sworzniowe (złącze z uchwytem sworzniowym)

Zobacz, jak 1500 mm (59 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1500 mm (59 in)

Zobacz więcej ofert