Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcane zęby

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
74 in
1880 mm
Masa
822.1 lb
372.89 kg
Wysokość
36.2 in
919 mm

Podsumowanie

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcane zęby

Szerokość 74 in 1880 mm
Masa 822.1 lb 372.89 kg
Wysokość 36.2 in 919 mm
Długość 39.1 in 992 mm
Pojemność 1.2 yd³ 0.9 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcane zęby wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcane zęby

Zobacz więcej ofert