Łyżki ogólnego przeznaczenia 1,1 m3 (1,4 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
81.1 in
2060 mm
Masa
922.4 lb
418.4 kg
Wysokość
36.9 in
937 mm

Podsumowanie

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1,1 m3 (1,4 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane

Szerokość 81.1 in 2060 mm
Masa 922.4 lb 418.4 kg
Wysokość 36.9 in 937 mm
Długość 40.6 in 1030 mm
Pojemność 1.4 yd³ 1.1 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu ISO Złącze osprzętu ISO

Zobacz, jak 1,1 m3 (1,4 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku