Szerokość | 74 in 1880 mm |
Masa | 843.7 lb 382.7 kg |
Wysokość | 36.2 in 919 mm |
Długość | 38.3 in 972 mm |
Pojemność | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
Grubość krawędzi podstawy | 0.8 in 20 mm |
Typ adaptera | Złącze osprzętu ISO Złącze osprzętu ISO |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.
Szerokość | 74 in 1880 mm |
Masa | 843.7 lb 382.7 kg |
Wysokość | 36.2 in 919 mm |
Długość | 38.3 in 972 mm |
Pojemność | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
Grubość krawędzi podstawy | 0.8 in 20 mm |
Typ adaptera | Złącze osprzętu ISO Złącze osprzętu ISO |