Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 1,1 m3 (1,4 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcane zęby

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
81.1 in
2060 mm
Masa
924 lb
419.1 kg
Wysokość
36.9 in
937 mm

Podsumowanie

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1,1 m3 (1,4 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcane zęby

Szerokość 81.1 in 2060 mm
Masa 924 lb 419.1 kg
Wysokość 36.9 in 937 mm
Długość 41.3 in 1050 mm
Pojemność 1.4 yd³ 1.1 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1,1 m3 (1,4 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcane zęby wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1,1 m3 (1,4 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcane zęby

Zobacz więcej ofert