Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
74.4 in
1890 mm
Masa
870.4 lb
394.79 kg
Wysokość
36.8 in
935 mm

Podsumowanie

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 74.4 in 1890 mm
Masa 870.4 lb 394.79 kg
Wysokość 36.8 in 935 mm
Długość 35.6 in 903 mm
Pojemność 1.2 yd³ 0.9 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu ISO Złącze osprzętu ISO

Zobacz, jak 0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Zobacz więcej ofert