Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 1,1 m3 (1,4 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
81.1 in
2060 mm
Masa
919.3 lb
417 kg
Wysokość
37.5 in
953 mm

Podsumowanie

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1,1 m3 (1,4 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 81.1 in 2060 mm
Masa 919.3 lb 417 kg
Wysokość 37.5 in 953 mm
Długość 37.8 in 960 mm
Pojemność 1.4 yd³ 1.1 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu Atlas Złącze osprzętu Atlas

Zobacz, jak 1,1 m3 (1,4 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1,1 m3 (1,4 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Zobacz więcej ofert