Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 1,3 m3 (1,7 yd³), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
81.1 in
2060 mm
Masa
956.8 lb
434 kg
Wysokość
38.7 in
984 mm

Podsumowanie

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1,3 m3 (1,7 yd³), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane

Szerokość 81.1 in 2060 mm
Masa 956.8 lb 434 kg
Wysokość 38.7 in 984 mm
Długość 42 in 1066 mm
Pojemność 1.7 yd³ 1.3 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu Atlas Złącze osprzętu Atlas

Zobacz, jak 1,3 m3 (1,7 yd³), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1,3 m3 (1,7 yd³), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane

Zobacz więcej ofert