Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 1,3 m3 (1,7 yd³), złącze ISO, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
81.9 in
2080 mm
Masa
1018.8 lb
462.1 kg
Wysokość
38.7 in
984 mm

Podsumowanie

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1,3 m3 (1,7 yd³), złącze ISO, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 81.9 in 2080 mm
Masa 1018.8 lb 462.1 kg
Wysokość 38.7 in 984 mm
Długość 42 in 1066 mm
Pojemność 1.7 yd³ 1.3 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu ISO Złącze osprzętu ISO

Zobacz, jak 1,3 m3 (1,7 yd³), złącze ISO, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1,3 m3 (1,7 yd³), złącze ISO, przykręcana krawędź tnąca

Zobacz więcej ofert