Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 1,0 m3 (1,3 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
80.5 in
2045 mm
Masa
910.1 lb
412.8 kg
Wysokość
36.8 in
934 mm

Podsumowanie

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1,0 m3 (1,3 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 80.5 in 2045 mm
Masa 910.1 lb 412.8 kg
Wysokość 36.8 in 934 mm
Długość 36.2 in 920 mm
Pojemność 1.3 yd³ 1 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu ISO Złącze osprzętu ISO

Zobacz, jak 1,0 m3 (1,3 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1,0 m3 (1,3 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Zobacz więcej ofert