Zdjęcie studyjne

Łyżki do materiałów lekkich 1,2 m3 (1,6 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
81.9 in
2080 mm
Masa
1018.8 lb
462.1 kg
Wysokość
38.3 in
974 mm

Podsumowanie

Duża pojemność zwiększa wydajność podczas transportowania lekkich materiałów.

Dane techniczne produktu 1,2 m3 (1,6 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 81.9 in 2080 mm
Masa 1018.8 lb 462.1 kg
Wysokość 38.3 in 974 mm
Długość 39.9 in 1014 mm
Pojemność 1.6 yd³ 1.2 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu ISO Złącze osprzętu ISO

Zobacz, jak 1,2 m3 (1,6 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1,2 m3 (1,6 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Zobacz więcej ofert