1,3 m3 (1,7 jarda3), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca
NOWOŚĆ

Łyżki do materiałów lekkich 1,3 m3 (1,7 jarda3), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
81.9 in
2080 mm
Masa
1217 lb
552 kg
Wysokość
38.7 in
984 mm

Podsumowanie

Duża pojemność zwiększa wydajność podczas transportowania lekkich materiałów.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Zakrzywione płyty boczne

Zakrzywione płyty boczne

Zaprojektowana z myślą o lepszym utrzymywaniu materiału podczas załadunku ciężarówek lub wykonywania prac na nierównym podłożu.
Płaska górna rura reakcyjna

Płaska górna rura reakcyjna

Płaska górna rura reakcyjna jest równoległa do krawędzi tnącej, aby zapewnić lepsze ustawienie względem podłoża (jest zgodna ze wszystkimi innymi łyżkami ładowarek Cat). Dzięki temu ogranicza zużycie krawędzi tnącej i zwiększa możliwości wyrównywania. Kąt i położenie krawędzi można łatwiej określać przebywając w kabinie.
Trwała konstrukcja

Trwała konstrukcja

Górna i dolna rura reakcyjna oraz grube ściany boczne zapewniają dodatkową siłę i zwiększają wytrzymałość podczas pracy w trudnych warunkach.
Opcje osprzętu do prac ziemnych

Opcje osprzętu do prac ziemnych

Do łyżek są dostępne przykręcane krawędzie tnące.

Dane techniczne produktu 1,3 m3 (1,7 jarda3), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 81.9 in 2080 mm
Masa 1217 lb 552 kg
Wysokość 38.7 in 984 mm
Długość 43.6 in 1108 mm
Pojemność 1.7 yd³ 1.3 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 1,3 m3 (1,7 jarda3), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony