Szerokość | 74.0 cale 1880.0 mm |
Masa | 1292.0 funty 586.0 kg |
Wysokość | 36.0 cale 927.0 mm |
Długość | 39.0 cale 986.0 mm |
Pojemność | 0.9 jardy³ 0.7 m³ |
Rozwarcie szczęki | 21.7 cale 550.0 mm |
Grubość krawędzi podstawy | 0.8 cale 20.0 mm |
Grubość krawędzi tnącej | Nie dotyczy Nie dotyczy |
Typ interfejsu | Złącze osprzętu Atlas Złącze osprzętu Atlas |
Features
Idealne do kopania, spychania, zaciskania, ciągnięcia, równania i poziomowania w budownictwie, podczas profilowania terenu i prac wyburzeniowych.
Bardzo duża siła zacisku umożliwia chwytanie dużych obiektów o nieregularnych kształtach, takich jak drzewa, wykopane pniaki, krzewy, odpady przeznaczone do recyklingu czy rury, co zwiększa uniwersalność maszyny.
Rozwarcie szczęk chwytaka łyżki umożliwia jej użycie jako lemiesza do spychania.
Ząbkowana krawędź boczna szczęk stanowi powierzchnię ułatwiającą uchwycenie materiału.
Do łyżek podstawowych są również dostępne przykręcane krawędzie tnące oraz przykręcane zęby.
1 z Elementy