220 mm (9 cali), 17 l (0,6 stopy3), złącze osprzętu CW05, krawędź podstawy
NOWOŚĆ

Łyżki do kopania – do minikoparek 220 mm (9 cali), 17 l (0,6 stopy3), złącze osprzętu CW05, krawędź podstawy

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
8.7 in
220 mm
Pojemność
0.6 ft³
17 l
Masa
61.7 lb
28 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Cat

Zastosowanie

Zaprojektowane do różnych zastosowań i materiałów.
Cat

Konstrukcja łyżki

Formowana tylna osłona ułatwia załadunek łyżki i zwiększa produktywność.
Cat

Idealne napełnienie łyżki

Optymalny kąt zagięcia tylnej osłony oraz brak ostrych narożników umożliwia idealne napełnienie łyżki i zredukowanie zbijania się materiału.
Cat

Kształt łyżki

Ulepszony kształt łyżki umożliwia łatwiejszy przepływ materiału. Ukośne ściany boczne łyżki ułatwiają zrzucanie przylegającego materiału.
Cat

Adapter złącza osprzętu CW

Zaprojektowane do stosowania z adapterem złącza osprzętu CW, który umożliwia szybką wymianę łyżki i ma klinową konstrukcję zapewniającą pewne mocowanie łyżki.

Dane techniczne produktu 220 mm (9 cali), 17 l (0,6 stopy3), złącze osprzętu CW05, krawędź podstawy

Szerokość 8.7 in 220 mm
Pojemność 0.6 ft³ 17 l
Masa 61.7 lb 28 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.6 in 16 mm
Promień zrzutu 18.5 in 469 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW05 Złącze osprzętu CW05

Zobacz, jak 220 mm (9 cali), 17 l (0,6 stopy3), złącze osprzętu CW05, krawędź podstawy wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  220 mm (9 cali), 17 l (0,6 stopy3), złącze osprzętu CW05, krawędź podstawy

Zobacz więcej ofert