Zdjęcie studyjne

300 mm (12 cali)

Szerokość
12.0 cale
300.0 mm
Pojemność
1.4 stopy³
41.0 l
Masa
113.0 funty
51.0 kg

Dane techniczne produktu 300 mm (12 cali)

Zobacz, jak 300 mm (12 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  300 mm (12 cali)

Zobacz więcej ofert