Szerokość | 18.0 cale 450.0 mm |
Pojemność | 2.0 stopy³ 56.0 l |
Masa | 106.0 funty 48.0 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 0.6 cale 16.0 mm |
Promień zrzutu | 20.0 cale 518.0 mm |
Typ interfejsu | Złącze osprzętu CW05 Złącze osprzętu CW05 |
Features
Zaprojektowane do różnych zastosowań i materiałów.
Formowana tylna osłona ułatwia załadunek łyżki i zwiększa produktywność.
Optymalny kąt zagięcia tylnej osłony oraz brak ostrych narożników umożliwia idealne napełnienie łyżki i zredukowanie zbijania się materiału.
Ulepszony kształt łyżki umożliwia łatwiejszy przepływ materiału. Ukośne ściany boczne łyżki ułatwiają zrzucanie przylegającego materiału.
Zaprojektowane do stosowania z adapterem złącza osprzętu CW, który umożliwia szybką wymianę łyżki i ma klinową konstrukcję zapewniającą pewne mocowanie łyżki.
1 z Elementy