Zdjęcie studyjne

600 mm (24 cale)

Szerokość
24.0 cale
600.0 mm
Pojemność
2.9 stopy³
82.0 l
Masa
128.0 funty
58.0 kg

Dane techniczne produktu 600 mm (24 cale)

Zobacz, jak 600 mm (24 cale) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  600 mm (24 cale)

Zobacz więcej ofert