Szerokość | 59.0 cale 1500.0 mm |
Pojemność | 8.5 stopy³ 240.0 l |
Masa | 320.0 funty 145.0 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 0.8 cale 20.0 mm |
Promień zrzutu | 26.0 cale 664.0 mm |
Typ interfejsu | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Features
Uniwersalna łyżka do czyszczenia szerokich rowów, załadunku materiałów, profilowania terenu, wyrównywania pochyłości i innych zadań.
Formowana tylna osłona ułatwia załadunek łyżki i zwiększa produktywność.
Optymalny kąt zagięcia tylnej osłony oraz brak ostrych narożników umożliwia idealne napełnienie łyżki i zredukowanie zbijania się materiału.
Ulepszony kształt łyżki umożliwia łatwiejszy przepływ materiału. Ukośne ściany boczne łyżki ułatwiają zrzucanie przylegającego materiału.
1 z Elementy