Zdjęcie studyjne

762 mm (30 cali)

762 mm (30 cali)

Najważniejsze cechy w skrócie

Zastosowanie
Konstrukcja łyżki
Idealne napełnienie łyżki
Kształt łyżki

Dane techniczne produktu 762 mm (30 cali)

Zobacz, jak 762 mm (30 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  762 mm (30 cali)

Zobacz więcej ofert