Podsumowanie
Używane do czyszczenia rowów, profilowania pochyłości oraz powierzchni i innych prac wykończeniowych.
Najważniejsze dane
Używane do czyszczenia rowów, profilowania pochyłości oraz powierzchni i innych prac wykończeniowych.
Wyświetlanie 1-6 z 9
| Szerokość | 60 cale 1520 mm |
| Pojemność | 16.2 ft³ 460 l |
| Masa | 1201.5 lb 545 kg |
| Grubość krawędzi podstawy | 1 cale 25 mm |
| Grubość krawędzi tnącej | 1 cale 25 mm |
| Promień zrzutu | 42.6 cale 1081 mm |
| Wymagany układ hydrauliczny | 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego |
| Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe (złącze z uchwytem sworzniowym) Mocowanie sworzniowe (złącze z uchwytem sworzniowym) |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Zobacz więcej ofert