Zdjęcie studyjne

Odchylane łyżki do skarpowania – do minikoparek 1500 mm (59 cala)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
59.1 in
1500 mm
Pojemność
6.3 ft³
177 l
Masa
573.2 lb
260 kg

Podsumowanie

Używane do czyszczenia rowów, profilowania pochyłości oraz powierzchni i innych prac wykończeniowych.

Dane techniczne produktu 1500 mm (59 cala)

Szerokość 59.1 in 1500 mm
Pojemność 6.3 ft³ 177 l
Masa 573.2 lb 260 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.6 in 16 mm
Promień zrzutu 27.9 in 709 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-10 Złącze osprzętu CW-10

Zobacz, jak 1500 mm (59 cala) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1500 mm (59 cala)

Zobacz więcej ofert