2,0 m3 (2,6 jarda3), 2400 mm (94,5 cala) mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca
NOWOŚĆ

Łyżki standardowe o zwiększonej wydajności 2,0 m3 (2,6 jarda3), 2400 mm (94,5 cala) mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
94.5 in
2400 mm
Wysokość
48.9 in
1243 mm
Masa
1587.3 lb
720 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Zastosowanie

Zastosowanie

Łyżki standardowe z serii Performance cechują się zrównoważoną wydajnością podczas usypywania, przeładunku, wykopywania i załadunku ze skarp. Jak sugeruje nazwa, te łyżki sprawdzają się w załadunku z hałd i skarp. Zostały zaprojektowane do stosowania przy standardowych siłach odspajania i standardowej twardości materiałów. Idealne do przeciągania materiału do tyłu i równania. Współczynnik napełnienia łyżek o zwiększonej wydajności może wynosić nawet 115% znamionowej pojemności.
Wbudowana osłona zapobiegająca rozsypywaniu materiału

Wbudowana osłona zapobiegająca rozsypywaniu materiału

Wbudowana osłona zapobiegająca rozsypywaniu materiału chroni układ zawieszenia osprzętu i poprawia utrzymywanie ładunku.
Zaokrąglone krawędzie boczne

Zaokrąglone krawędzie boczne

Zaokrąglone segmenty boczne pomagają kierować materiał do łyżki i utrzymać go w niej.
Profil serii Performance

Profil serii Performance

Profil łyżek z serii Performance ułatwia załadunek i pozwala uzyskać maksymalną zdolność przenoszenia.
Otwarta konstrukcja gardzieli

Otwarta konstrukcja gardzieli

Otwarta konstrukcja gardzieli zwiększa rozmiar stosu i współczynnik wypełnienia.

Dane techniczne produktu 2,0 m3 (2,6 jarda3), 2400 mm (94,5 cala) mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 94.5 in 2400 mm
Wysokość 48.9 in 1243 mm
Masa 1587.3 lb 720 kg
Długość 47.5 in 1207 mm
Pojemność 2.6 yd³ 2 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.7 in 19 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 2,0 m3 (2,6 jarda3), 2400 mm (94,5 cala) mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  2,0 m3 (2,6 jarda3), 2400 mm (94,5 cala) mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Zobacz więcej ofert