2,5 m3 (3,3 jarda3), 2950 mm (116 cali), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca
NOWOŚĆ

2,5 m3 (3,3 jarda3), 2950 mm (116 cali), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca Łyżki standardowe o zwiększonej wydajności

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
116 in
2950 mm
Wysokość
51.7 in
1314 mm
Masa
2590.4 lb
1175 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

Zastosowanie

Zastosowanie

Łyżki standardowe z serii Performance cechują się zrównoważoną wydajnością podczas usypywania, przeładunku, wykopywania i załadunku ze skarp. Jak sugeruje nazwa, te łyżki sprawdzają się w załadunku z hałd i skarp. Zostały zaprojektowane do stosowania przy standardowych siłach odspajania i standardowej twardości materiałów. Idealne do przeciągania materiału do tyłu i równania. Współczynnik napełnienia łyżek o zwiększonej wydajności może wynosić nawet 115% znamionowej pojemności.
Wbudowana osłona zapobiegająca rozsypywaniu materiału

Wbudowana osłona zapobiegająca rozsypywaniu materiału

Wbudowana osłona zapobiegająca rozsypywaniu materiału chroni układ zawieszenia osprzętu i poprawia utrzymywanie ładunku.
Zaokrąglone krawędzie boczne

Zaokrąglone krawędzie boczne

Zaokrąglone segmenty boczne pomagają kierować materiał do łyżki i utrzymać go w niej.
Profil serii Performance

Profil serii Performance

Profil łyżek z serii Performance ułatwia załadunek i pozwala uzyskać maksymalną zdolność przenoszenia.
Otwarta konstrukcja gardzieli

Otwarta konstrukcja gardzieli

Otwarta konstrukcja gardzieli zwiększa rozmiar stosu i współczynnik wypełnienia.
Spodnie płyty ścierne

Spodnie płyty ścierne

Wymienne płyty ścierne z tyłu dna łyżki znacznie zwiększają jej trwałość w zastosowaniach wiążących się z wysokim tarciem.

Dane techniczne produktu 2,5 m3 (3,3 jarda3), 2950 mm (116 cali), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 116 in 2950 mm
Wysokość 51.7 in 1314 mm
Masa 2590.4 lb 1175 kg
Długość 51.7 in 1312 mm
Pojemność 3.3 yd³ 2.5 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Grubość krawędzi tnącej 1 in 25 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 2,5 m3 (3,3 jarda3), 2950 mm (116 cali), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  2,5 m3 (3,3 jarda3), 2950 mm (116 cali), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Zobacz więcej ofert