2,0 m3 (2,7 jarda3), IT

2,0 m3 (2,7 jarda3), IT Łyżki standardowe o zwiększonej wydajności

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
100 in
2532 mm
Wysokość
44 in
1107 mm
Masa
1526 lb
692 kg

Dane techniczne produktu 2,0 m3 (2,7 jarda3), IT

Szerokość 100 in 2532 mm
Wysokość 44 in 1107 mm
Masa 1526 lb 692 kg
Długość 46 in 1172 mm
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm

Zobacz, jak 2,0 m3 (2,7 jarda3), IT wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  2,0 m3 (2,7 jarda3), IT

Zobacz więcej ofert