2,5 m3 (3,2 jarda3), Fusion

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Przeznaczona do luźnych i niezbyt twardych materiałów, takich jak ziemia, ił, żwir czy glina.

Wymiary – obudowa + szczęka

Jednostki:
Szerokość 107.4 cale 2727.0 mm Less
Znamionowa objętość łyżki (2) 52.5 cale 1333.3 mm Less
Długość 49.0 cale 1244.0 mm Less

Pojemność nasypowa 2123.0 funty 963.0 kg Less
Pojemność 3.2 jardy³ 2.5 m³ Less
Grubość krawędzi podstawy 1.0 cale 25.0 mm Less