2,5 m3 (3,2 jarda3) z mocowaniem sworzniowym

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Przeznaczona do luźnych i niezbyt twardych materiałów, takich jak ziemia, ił, żwir czy glina.

Szerokość

Jednostki:
Szerokość 107.4 cale 2727.0 mm Less

Znamionowa objętość łyżki (2) 52.6 cale 1336.0 mm Less
Pojemność nasypowa 2156.1 funty 978.0 kg Less
Długość 51.3 cale 1303.0 mm Less
Grubość krawędzi podstawy 1.0 cale 25.0 mm Less

Pojemność

Pojemność 3.2 jardy³ 2.5 m³ Less

Konstrukcja zapewniająca produktywność

Łyżki standardowe mają większą pojemność i mocniejszą konstrukcję, co zapewnia większą produktywność w porównaniu ze standardowymi łyżkami.

Klinowa konstrukcja dna

Klinowa konstrukcja dna zwiększa jego wytrzymałość i zapewnia większą siłę odspajania w przypadku używania łyżki z ładowarkami kołowymi z układem zawieszenia osprzętu typu „Z”.

Konstrukcja występów powłoki

Zawiasy łyżki są integralną częścią jej konstrukcji, która przebiega pod powłoką łyżki aż do krawędzi tnącej. Taka konstrukcja skutecznie przenosi obciążenie z krawędzi tnącej na ramiona podnoszenia, chroniąc płaszcz łyżki przed siłami zginającymi oraz zabrudzeniem.