2,5 m3 (3,3 jarda3), IT, przykręcana krawędź tnąca

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Przeznaczone do luźnych i niezbyt twardych materiałów, takich jak ziemia, glina czy żwir.

Jednostki:
Szerokość 100.0 cale 2549.0 mm Less
Wysokość 54.0 cale 1366.0 mm Less
Masa 2385.0 funty 1082.0 kg Less
Pojemność 3.3 jardy³ 2.5 m³ Less
Długość 54.0 cale 1367.0 mm Less
Grubość krawędzi podstawy 1.0 cale 25.0 mm Less
Grubość krawędzi tnącej 1.0 cale 25.0 mm Less

Konstrukcja zapewniająca produktywność

Łyżki standardowe mają większą pojemność i mocniejszą konstrukcję, co zapewnia większą produktywność w porównaniu ze standardowymi łyżkami.

Klinowa konstrukcja dna

Klinowa konstrukcja dna zwiększa jego wytrzymałość i zapewnia większą siłę odspajania w przypadku używania łyżki z ładowarkami kołowymi z układem zawieszenia osprzętu typu „Z”.

Konstrukcja występów powłoki

Zawiasy łyżki są integralną częścią jej konstrukcji, która przebiega pod powłoką łyżki aż do krawędzi tnącej. Taka konstrukcja skutecznie przenosi obciążenie z krawędzi tnącej na ramiona podnoszące, chroniąc płaszcz łyżki przed siłami skręcającymi oraz zabrudzeniem.