2,5 m3 (3,3 jarda3), ISO

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Przeznaczone do luźnych i niezbyt twardych materiałów, takich jak ziemia, glina czy żwir.

Wymiary – obudowa + szczęka

Jednostki:
Szerokość 107.0 cale 2727.0 mm Less
Znamionowa objętość łyżki (2) 53.0 cale 1336.0 mm Less
Długość 50.0 cale 1258.0 mm Less

Pojemność nasypowa 2023.0 funty 917.0 kg Less
Grubość krawędzi podstawy 1.0 cale 25.0 mm Less
Pojemność 3.3 jardy³ 2.5 m³ Less