2,0 m3 (2,7 jarda3), IT

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Przeznaczone do luźnych i niezbyt twardych materiałów, takich jak ziemia, glina czy żwir.

Jednostki:
Szerokość 100.0 cale 2532.0 mm Less
Wysokość 44.0 cale 1107.0 mm Less
Masa 1526.0 funty 692.0 kg Less
Pojemność 2.7 jardy³ 2.0 m³ Less
Długość 46.0 cale 1172.0 mm Less
Grubość krawędzi podstawy 1.0 cale 25.0 mm Less

Konstrukcja zapewniająca produktywność

Łyżki standardowe mają większą pojemność i mocniejszą konstrukcję, co zapewnia większą produktywność w porównaniu ze standardowymi łyżkami.

Klinowa konstrukcja dna

Klinowa konstrukcja dna zwiększa jego wytrzymałość i zapewnia większą siłę odspajania w przypadku używania łyżki z ładowarkami kołowymi z układem zawieszenia osprzętu typu „Z”.

Konstrukcja występów powłoki

Zawiasy łyżki są integralną częścią jej konstrukcji, która przebiega pod powłoką łyżki aż do krawędzi tnącej. Taka konstrukcja skutecznie przenosi obciążenie z krawędzi tnącej na ramiona podnoszące, chroniąc płaszcz łyżki przed siłami skręcającymi oraz zabrudzeniem.