Zdjęcie studyjne

Łyżki do zrzutu wysokiego 3,5 m3 (4,6 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
107.4 in
2728 mm
Wysokość
67.2 in
1706 mm
Masa
3961.7 lb
1797 kg

Podsumowanie

Większa wysokość zrzutu oznacza większą wydajność podczas załadunku.

Dane techniczne produktu 3,5 m3 (4,6 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 107.4 in 2728 mm
Wysokość 67.2 in 1706 mm
Masa 3961.7 lb 1797 kg
Długość 69.7 in 1770 mm
Pojemność 4.6 yd³ 3.5 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Grubość krawędzi tnącej 1 in 25 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™
Wymagany układ hydrauliczny 3. funkcja 3. funkcja

Zobacz, jak 3,5 m3 (4,6 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3,5 m3 (4,6 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

Zobacz więcej ofert