Szerokość | 119.4 in 3032 mm |
Wysokość | 67.8 in 1721 mm |
Masa | 4753.2 lb 2156 kg |
Długość | 72.2 in 1835 mm |
Pojemność | 5.4 yd³ 4.1 m³ |
Grubość krawędzi podstawy | 1.4 in 35 mm |
Grubość krawędzi tnącej | 1.2 in 30 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Wymagany układ hydrauliczny | 3. funkcja 3. funkcja |