Zdjęcie studyjne

Łyżki do zrzutu wysokiego 5,0 m3 (6,5 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
119.4 in
3032 mm
Wysokość
73.3 in
1863 mm
Masa
4909.7 lb
2227 kg

Podsumowanie

Większa wysokość zrzutu oznacza większą wydajność podczas załadunku.

Dane techniczne produktu 5,0 m3 (6,5 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 119.4 in 3032 mm
Wysokość 73.3 in 1863 mm
Masa 4909.7 lb 2227 kg
Długość 75.7 in 1922 mm
Pojemność 6.5 yd³ 5 m³
Grubość krawędzi podstawy 1.4 in 35 mm
Grubość krawędzi tnącej 1.2 in 30 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™
Wymagany układ hydrauliczny 3. funkcja 3. funkcja

Zobacz, jak 5,0 m3 (6,5 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  5,0 m3 (6,5 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

Zobacz więcej ofert