Szerokość | 119.4 in 3032 mm |
Wysokość | 73.3 in 1863 mm |
Masa | 5573.3 lb 2528 kg |
Długość | 76.9 in 1954 mm |
Pojemność | 6.5 yd³ 5 m³ |
Grubość krawędzi podstawy | 1.4 in 35 mm |
Grubość krawędzi tnącej | 1.2 in 30 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Wymagany układ hydrauliczny | 3. funkcja 3. funkcja |