Szerokość | 119.3 in 3031 mm |
Wysokość | 73.4 in 1864 mm |
Masa | 4973.6 lb 2256 kg |
Długość | 76.9 in 1954 mm |
Pojemność | 6.5 yd³ 5 m³ |
Grubość krawędzi podstawy | 1.4 in 35 mm |
Grubość krawędzi tnącej | 1.2 in 30 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Wymagany układ hydrauliczny | 3. funkcja 3. funkcja |