Zdjęcie studyjne

Łyżki do zrzutu wysokiego 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
99.5 in
2528 mm
Wysokość
65.5 in
1663 mm
Masa
3833.8 lb
1739 kg

Podsumowanie

Większa wysokość zrzutu oznacza większą wydajność podczas załadunku.

Dane techniczne produktu 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 99.5 in 2528 mm
Wysokość 65.5 in 1663 mm
Masa 3833.8 lb 1739 kg
Długość 69.7 in 1770 mm
Pojemność 3.9 yd³ 3 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Grubość krawędzi tnącej 1 in 25 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny 3. funkcja 3. funkcja

Zobacz, jak 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Zobacz więcej ofert