Szerokość | 106.9 in 2716 mm |
Wysokość | 67.2 in 1706 mm |
Masa | 4027.8 lb 1827 kg |
Długość | 69.7 in 1770 mm |
Pojemność | 4.6 yd³ 3.5 m³ |
Grubość krawędzi podstawy | 1 in 25 mm |
Grubość krawędzi tnącej | 1 in 25 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Wymagany układ hydrauliczny | 3. funkcja 3. funkcja |