Zdjęcie studyjne

Łyżki do zrzutu wysokiego 4,1 m3 (5,4 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
119.4 in
3032 mm
Wysokość
67.8 in
1721 mm
Masa
4759.8 lb
2159 kg

Podsumowanie

Większa wysokość zrzutu oznacza większą wydajność podczas załadunku.

Dane techniczne produktu 4,1 m3 (5,4 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 119.4 in 3032 mm
Wysokość 67.8 in 1721 mm
Masa 4759.8 lb 2159 kg
Długość 72.2 in 1835 mm
Pojemność 5.4 yd³ 4.1 m³
Grubość krawędzi podstawy 1.4 in 35 mm
Grubość krawędzi tnącej 1.2 in 30 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny 3. funkcja 3. funkcja

Zobacz, jak 4,1 m3 (5,4 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  4,1 m3 (5,4 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Zobacz więcej ofert