3,1 m3 (4,1 jarda3), IT

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Do załadunku lekkich luźnych materiałów.

Jednostki:
Szerokość 100.0 funty/cale 2532.0 mm Less
Wysokość 62.0 cale 1572.0 mm Less
Masa 2008.0 funty 910.0 kg Less
Pojemność 4.1 jardy³ 3.1 m³ Less
Długość 55.0 cale 1405.0 mm Less
Grubość krawędzi podstawy 1.0 cale 25.0 mm Less

Zastosowanie

Do załadunku lekkich luźnych materiałów.

Uniwersalna konstrukcja

Łatwość przemieszczania, ładowania, kopania i układania w stosy lekkich materiałów, takich jak śnieg, słoma czy wióry drzewne.

Duża pojemność

Pojemność zwiększona nawet o 60% w porównaniu do łyżek standardowych.

Masa właściwa materiału

Łyżki są przystosowane do załadunku materiałów o masie właściwej 1300 funtów/jard³ (770 kg/m³) lub mniejszej.

Opcjonalna szczęka górna

Opcjonalna szczęka górna na całej szerokości mocno przytrzymuje luźne materiały, takie jak słoma, aby zminimalizować ilość rozsypywanego materiału, i umożliwia bezpieczne transportowanie dużych okrągłych bel.