0,8 m3 (1,0 jard3), złącze osprzętu IT, krawędź podstawowa
NOWOŚĆ

0,8 m3 (1,0 jard3), złącze osprzętu IT, krawędź podstawowa Transport i przeładunek materiałów

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
73.2 cale
1860 mm
Wysokość
50.1 cale
1272 mm
Masa
1168.4 lb
530 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Sztywna podłoga łyżki

Sztywna podłoga łyżki

Łyżki do transportu i przeładunku materiałów są wyposażone w dolne listwy nośne, które wydłużają okres eksploatacji łyżki i gwarantują minimalne zużycie blachy okładzinowej.
Przykręcana krawędź tnąca

Przykręcana krawędź tnąca

Przykręcane krawędzie tnące stanowią powierzchnię ścieralną mającą kontakt zpodłożem. Można je łatwo wymieniać wrazie potrzeby, co wydłuża okres eksploatacji łyżki.
Rura reakcyjna zapewniająca większą sztywność.

Rura reakcyjna zapewniająca większą sztywność.

Duża rura reakcyjna umieszczona ztyłu łyżki gwarantuje odporność na siły przenoszone przez maszynę oraz na duże obciążenia eksploatacyjne.

Dane techniczne produktu 0,8 m3 (1,0 jard3), złącze osprzętu IT, krawędź podstawowa

Szerokość 73.2 cale 1860 mm
Wysokość 50.1 cale 1272 mm
Masa 1168.4 lb 530 kg
Długość 36 cale 915 mm
Pojemność 1 yd³ 0.8 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 cale 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.7 cale 19 mm
Typ adaptera Złącze IT Złącze IT

Zobacz, jak 0,8 m3 (1,0 jard3), złącze osprzętu IT, krawędź podstawowa wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  0,8 m3 (1,0 jard3), złącze osprzętu IT, krawędź podstawowa

Zobacz więcej ofert