3,5 m3 (4,6 jarda3), mocowanie sworzniowe, krawędź podstawy, tylko 938
NOWOŚĆ

3,5 m3 (4,6 jarda3), mocowanie sworzniowe, krawędź podstawy, tylko 938 Łyżki do piasku i żwiru

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
108 in
2743 mm
Wysokość
60.6 in
1539 mm
Masa
3430.4 lb
1556 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Zastosowanie

Zastosowanie

Idealne do przeładunku kruszywa w dużych ilościach.
Trwała konstrukcja

Trwała konstrukcja

Dodatkowe płyty ścieralne na dolnej powierzchni i bokach łyżki zwiększają jej trwałość w zastosowaniach związanych z kruszywem grubym.
Technologia łyżek serii Performance

Technologia łyżek serii Performance

Technologia zwiększenia wydajności — innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne ułatwiające załadunek łyżek, zwiększające wydajność oraz zmniejszające koszty paliwa.
Maksymalne wykorzystanie maszyny

Maksymalne wykorzystanie maszyny

Pojemność łyżek oraz charakterystyka załadunku zostały dostosowane do możliwości maszyn w celu zapewnienia maksymalnego ich wykorzystania oraz produktywności.
Osłona zapobiegająca rozsypywaniu materiału

Osłona zapobiegająca rozsypywaniu materiału

Osłona zapobiegająca rozsypywaniu chroni przez wysypywaniem się kamieni i innych materiałów na adapter złącza i układ hydrauliczny.

Dane techniczne produktu 3,5 m3 (4,6 jarda3), mocowanie sworzniowe, krawędź podstawy, tylko 938

Szerokość 108 in 2743 mm
Wysokość 60.6 in 1539 mm
Masa 3430.4 lb 1556 kg
Długość 64.6 in 1642 mm
Pojemność 4.6 yd³ 3.5 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Grubość krawędzi tnącej 1 in 25 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 3,5 m3 (4,6 jarda3), mocowanie sworzniowe, krawędź podstawy, tylko 938 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3,5 m3 (4,6 jarda3), mocowanie sworzniowe, krawędź podstawy, tylko 938

Zobacz więcej ofert