2198 mm (86 in), przykręcana krawędź tnąca

2198 mm (86 in), przykręcana krawędź tnąca Łyżki z chwytakiem do zastosowań przemysłowych

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
86 cale
2198 mm
Masa
1347 lb
611 kg
Wysokość — z zamkniętym chwytakiem
32.8 cale
833 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

Ząbkowane stopnie

Ząbkowane stopnie

Ząbkowane stopnie gwarantują bezpieczny i łatwy dostęp do kabiny. Nowy środkowy schodek ułatwia operatorowi wchodzenie, w tym dzięki możliwości skrócenia kroków.
Osłony cylindra i przewodów giętkich

Osłony cylindra i przewodów giętkich

Osłony cylindra i rury do prac ciężkich chronią łyżkę przed uszkodzeniem spowodowanym przez luźne elementy.
Osłony przewodów giętkich odporne na ścieranie

Osłony przewodów giętkich odporne na ścieranie

Dodatkowa ochrona przed ścieraniem na odsłoniętych przewodach giętkich zapewnia dłuższą żywotność
Hartowane końcówki chwytaka

Hartowane końcówki chwytaka

Mocniejsze i bardziej trwałe końcówki chwytaka zapewniają lepszą wydajność i dłuższą żywotność.
Duże rozwarcie chwytaka

Duże rozwarcie chwytaka

Duże otwarcie chwytaka umożliwia operatorowi pewne chwytanie szerokiego zakresu przedmiotów.
Demontowalne boczne płyty

Demontowalne boczne płyty

Boczne płyty umożliwiają przemysłowej łyżce chwytakowej działanie jak tradycyjna łyżka, zapewniając wydajne kopanie i zbieranie dużych ilości ziemi. Do usuwania zarośli wykorzystaj chwytaki do zbierania dużych ilości odpadów. Usuwając płyty, możesz zmieścić większą ilość zarośli i kłód, umożliwiając ich wystawienie po obu stronach.

Dane techniczne produktu 2198 mm (86 in), przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 86 cale 2198 mm
Masa 1347 lb 611 kg
Wysokość — z zamkniętym chwytakiem 32.8 cale 833 mm
Długość 35.7 cale 906 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 cale 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 cale 16 mm
Ciśnienie robocze 3335.9 psi 23000 kPa
Rozwarcie szczęki 39.1 cale 992 mm

Zobacz, jak 2198 mm (86 in), przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony