Zdjęcie studyjne

Łyżki do zastosowań przemysłowych 1730 mm (68 cali), przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
68.1 in
1730 mm
Pojemność
0.68 yd³
0.52 m³
Masa
701.1 lb
318 kg

Podsumowanie

Używane do załadunku, przemieszczania i zrzucania materiału w różnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1730 mm (68 cali), przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 68.1 in 1730 mm
Pojemność 0.68 yd³ 0.52 m³
Masa 701.1 lb 318 kg
Wysokość 22.4 in 568 mm
Długość 40.2 in 1022 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Grubość ściany bocznej 0.2 in 5 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1730 mm (68 cali), przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1730 mm (68 cali), przykręcana krawędź tnąca

Zobacz więcej ofert