Zdjęcie studyjne

Łyżki do zastosowań przemysłowych 1730mm (68cali), zęby przykręcane

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
68.1 in
1730 mm
Pojemność
0.68 yd³
0.52 m³
Masa
663.6 lb
301 kg

Podsumowanie

Używane do załadunku, przemieszczania i zrzucania materiału w różnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1730mm (68cali), zęby przykręcane

Szerokość 68.1 in 1730 mm
Pojemność 0.68 yd³ 0.52 m³
Masa 663.6 lb 301 kg
Wysokość 21.7 in 551 mm
Długość 43 in 1092 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość ściany bocznej 0.2 in 5 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1730mm (68cali), zęby przykręcane wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1730mm (68cali), zęby przykręcane

Zobacz więcej ofert