Zdjęcie studyjne

Łyżki do zastosowań przemysłowych 1883 mm (74 cale), przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
74.1 in
1883 mm
Pojemność
0.75 yd³
0.57 m³
Masa
740.8 lb
336 kg

Podsumowanie

Używane do załadunku, przemieszczania i zrzucania materiału w różnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1883 mm (74 cale), przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 74.1 in 1883 mm
Pojemność 0.75 yd³ 0.57 m³
Masa 740.8 lb 336 kg
Wysokość 22.3 in 566 mm
Długość 40.2 in 1022 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Grubość ściany bocznej 0.2 in 5 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1883 mm (74 cale), przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1883 mm (74 cale), przykręcana krawędź tnąca

Zobacz więcej ofert