Zdjęcie studyjne

Łyżki do zastosowań przemysłowych 1883mm (74cali), zęby przykręcane

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
74.1 in
1883 mm
Pojemność
0.75 yd³
0.57 m³
Masa
694.5 lb
315 kg

Podsumowanie

Używane do załadunku, przemieszczania i zrzucania materiału w różnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1883mm (74cali), zęby przykręcane

Szerokość 74.1 in 1883 mm
Pojemność 0.75 yd³ 0.57 m³
Masa 694.5 lb 315 kg
Wysokość 21.7 in 550 mm
Długość 43 in 1092 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość ściany bocznej 0.2 in 5 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1883mm (74cali), zęby przykręcane wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1883mm (74cali), zęby przykręcane

Zobacz więcej ofert