Zdjęcie studyjne

Łyżki do zastosowań przemysłowych 2036mm (80cali), zęby przykręcane

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
80.2 in
2036 mm
Pojemność
0.81 yd³
0.62 m³
Masa
729.7 lb
331 kg

Podsumowanie

Używane do załadunku, przemieszczania i zrzucania materiału w różnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 2036mm (80cali), zęby przykręcane

Szerokość 80.2 in 2036 mm
Pojemność 0.81 yd³ 0.62 m³
Masa 729.7 lb 331 kg
Wysokość 21.7 in 550 mm
Długość 43 in 1092 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość ściany bocznej 0.2 in 5 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 2036mm (80cali), zęby przykręcane wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  2036mm (80cali), zęby przykręcane

Zobacz więcej ofert