Zdjęcie studyjne

Łyżki do zastosowań przemysłowych 2188 mm (86 cali), przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
86.1 in
2188 mm
Pojemność
0.88 yd³
0.67 m³
Masa
815.7 lb
370 kg

Podsumowanie

Używane do załadunku, przemieszczania i zrzucania materiału w różnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 2188 mm (86 cali), przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 86.1 in 2188 mm
Pojemność 0.88 yd³ 0.67 m³
Masa 815.7 lb 370 kg
Wysokość 22.3 in 566 mm
Długość 40.2 in 1022 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Grubość ściany bocznej 0.2 in 5 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 2188 mm (86 cali), przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  2188 mm (86 cali), przykręcana krawędź tnąca

Zobacz więcej ofert