Zdjęcie studyjne

1883 mm (74 cali), zęby przykręcane

1883 mm (74 cali), zęby przykręcane

Najważniejsze cechy w skrócie

Zastosowanie
Optymalny kształt łyżki
Belki ślizgowe o pełnej długości
Trwała konstrukcja
Zintegrowane stopnie
Opcje osprzętu do prac ziemnych

Dane techniczne produktu 1883 mm (74 cali), zęby przykręcane

Zobacz, jak 1883 mm (74 cali), zęby przykręcane wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1883 mm (74 cali), zęby przykręcane

Zobacz więcej ofert