Zdjęcie studyjne

2340 mm (92 cale), zęby przykręcane

2340 mm (92 cale), zęby przykręcane

Najważniejsze cechy w skrócie

Zastosowanie
Optymalny kształt łyżki
Belki ślizgowe o pełnej długości
Trwała konstrukcja
Zintegrowane stopnie
Opcje osprzętu do prac ziemnych

Dane techniczne produktu 2340 mm (92 cale), zęby przykręcane

Zobacz, jak 2340 mm (92 cale), zęby przykręcane wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  2340 mm (92 cale), zęby przykręcane

Zobacz więcej ofert